Gruppi merceologici
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox
K1061

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)
Versione:Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma A
per spessore della piastra da 6 o 12 mm.
Possibilità di montaggio forma B
per spessore della piastra da 12 a 20 mm.
Accessori:Piastre di bloccaggio K1062Nota disegno:
1) Piastra
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1061 Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox 230 kB
 Nota tecnica 142 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1061.516plasticaperno in acciaio515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C 27,23 €
K1061.817plasticaperno in acciaio817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C 28,01 €
K1061.823plasticaperno in acciaio823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C 28,01 €

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1061.5161acciaio inoxperno in acciaio515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 34,24 €
K1061.8171acciaio inoxperno in acciaio8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 35,79 €
K1061.8231acciaio inoxperno in acciaio8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 35,79 €
K1061.15161acciaio inoxperno in acciaio inox515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 42,51 €
K1061.18171acciaio inoxperno in acciaio inox8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 44,82 €
K1061.18231acciaio inoxperno in acciaio inox8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 44,82 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33