Gruppi merceologici
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica
K1558_KN

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione:Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 2 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che l'albero sia retratto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Accessori:Piastre di bloccaggio K1062Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1558_KN Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica 361 kB

Disegni

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1558.516poliammideperno in acciaio515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤130 °C 30,36 €
K1558.817poliammideperno in acciaio81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤130 °C 31,15 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33