Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopola girevole in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole in acciaio inox, lucido.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio 1
per spessore della piastra da 6 o 12 mm.
Possibilità di montaggio 2
per spessore della piastra da 12 a 20 mm.
Accessori:Piastre di bloccaggio K1062Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1061 Chiusura 1/4 di giro piatta 359 kB
 Nota tecnica 142 kB

Disegni

Chiusura 1/4 di giro piatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 37,01 €
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 38,63 €
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 38,63 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33