Gruppi merceologici
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox
K1559_ES

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota:Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF".
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Accessori:Piastre di bloccaggio K1560Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1559_ES Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox 410 kB

Disegni

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1559.8161acciaio inoxperno in acciaio816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤200 °C 62,33 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33