HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Piastre di bloccaggio incassate per chiusura 1/4 di giro
K1062_B

Piastre di bloccaggio incassate per chiusura 1/4 di giro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.Versione:Alloggiamento nichelato.Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
Nota disegno:
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Elemento di centraggio
4) Dado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1062_B Piastre di bloccaggio incassate per chiusura 1/4 di giro 250 kB

Disegni

Piastre di bloccaggio incassate per chiusura 1/4 di giro

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneDD1D2D4AMH2SWHH1D3
per vite
DIN 912
D5D6LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1062.501incassato5142521--82294,5M2142654 10,31 €
K1062.801incassato8203226--1030115,5M3203365 10,95 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33