HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma A
K1368_A

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:EDPM e gomma espansa EPDM.Versione:colore nero.Nota:Oltre alla protezione dei bordi, questi profili svolgono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporcizia per altri elementi, come porte, portelli o coperture di alloggiamenti. In base alla forma del profilo in gomma espansa, sono possibili diverse modalità d'uso in svariati campi di applicazione.

Certificate UL50, UL50E e UL94HB.
Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo per la protezione dei bordi si incolla automaticamente. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1368_A Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma A 205 kB
 Nota tecnica Protezione bordi 35 kB

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1368.015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 9,98 €
K1368.015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 22,58 €
K1368.015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 43,58 €
K1368.015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 85,58 €
K1368.015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 211,58 €