- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1368_DProfili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Protezione dei bordi in EPDM o PVC. Guarnizione in gomma espansa EPDM. Versione:colore nero.Nota:Oltre alla protezione dei bordi, questi profili svolgono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporcizia per altri elementi, come porte, sportelli o coperture di alloggiamenti. A seconda della forma del profilo in gomma espansa, possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.
Raccomandiamo di comprimere la guarnizione di tenuta della protezione dei bordi al massimo del 50% (compressione). Per garantire la migliore tenuta possibile, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%. Queste indicazioni sono raccomandazioni; in pratica, esse dipendono individualmente dall'applicazione e dalle parti utilizzate.
Certificate UL50, UL50E e UL94HB.Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo per la protezione dei bordi si incolla automaticamente. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | L | Campo di serraggio mm | Raggio minimo di curvatura mm | B | B1 | H | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1368.313X2000 | D | EPDM | 2000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 11,00 € | | K1368.313X5000 | D | EPDM | 5000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 24,71 € | | K1368.313X10000 | D | EPDM | 10000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 47,54 € | | K1368.313X20000 | D | EPDM | 20000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 93,21 € | | K1368.313X50000 | D | EPDM | 50000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 230,24 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|