DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento: 1.4404.
Dado di messa a terra e vite con dente d'arresto: 1.4301.
Guarnizione: silicone blu, FDA conforme.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine dell'industria alimentare e dell'igiene.
La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.
Queste serrature sono indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei processi in cui la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto importante. Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene.
La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80 °C e grazie alla colorazione blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.Accessori:Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / fissa K1362.16
Inserto protettivo K1362.1613Particolarità: