Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso. Guarnizione piatta in gomma. Linguetta in acciaio.Versione:Alloggiamento, azionamento cromato. Modello a leva, verniciata a polvere nera Linguetta zincata.Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.
A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe. La linguetta curvata è utilizzabile positivamente e negativamente.Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento: a) Quadro 8 mm b) Doppio incavo 3 mm c) Doppio incavo 5 mm d) Leva
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.