DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:non trattato.
Impugnatura lucidata.Nota:Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.Le serrature girevoli bloccabili sono fornite con 2 chiavi ciascuna. La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.Su richiesta:Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.Particolarità: