Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Flange di supporto e pezzi di fissaggio PA-GF.
Perni in acciaio.
Versione:colore nero.
Perni zincati.
Nota:Due flange di supporto formano un rullo di trasporto (rullo portante) in combinazione con profili in alluminio D50 tipo I, rullo di trasporto (K2057). Le flange di supporto vengono semplicemente pressate nel tubo profilato in alluminio. Esse possono essere utilizzate per una serie di operazioni di trasporto.
Le flange di supporto sono dotate di cuscinetti a sfere e di perni di fissaggio a molla che consentono il montaggio dei rulli di trasporto in una costruzione esistente.
Montando diversi rulli di trasporto uno dopo l'altro si ottiene un trasportatore a rulli.

La posizione assale della rotella è determinata con il pezzo di fissaggio che è inserito sull'esagono. Le flange di supporto sono dotate di scanalatura a V su tutto il perimetro. In tal modo è possibile anche un azionamento tramite una cinghia rotonda da Ø 4 mm.

La consegna avviene in set (2 pezzi)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2056 Flangia di supporto per rullo di trasporto 310 kB

Disegni

Flangia di supporto per rullo di trasporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
D

F
max. N
X
min.
X
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2056.5008I8501000160800 14,54 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33