DescrizioneMateriale:Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione:Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.Particolarità: