|
|
K1049Angolare di fissaggio tipo I |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.Versione:Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio. Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo | Larghezza cava | Forma | Versione 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1049.06 | I | 6 | A | - | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 7 | - | 27 | - | - | 27 | - | - | 5 | | | 5,46 € | | K1049.08 | I | 8 | A | - | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 9 | - | 36 | - | - | 36 | - | - | 6 | | | 5,79 € | | K1049.0606 | I | 6 | B | con maniglia a leva | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 7 | M6 | 27 | - | - | 27 | 13 | 40 | 5 | | | 9,14 € | | K1049.0808 | I | 8 | B | con maniglia a leva | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 9 | M8 | 36 | - | - | 36 | 18 | 65 | 6 | | | 10,79 € | | K1049.0615 | I | 6 | C | con dispositivo di serraggio a eccentrico | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 15 | - | 27 | 34 | 6 | 27 | 36,2 | - | 5 | | | 42,02 € | | K1049.0820 | I | 8 | C | con dispositivo di serraggio a eccentrico | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 20 | - | 36 | 44 | 8 | 36 | 52,3 | - | 6 | | | 48,14 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|