HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva
K1049_B

Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844. Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione:Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.

Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1049_B Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva 263 kB

Disegni

Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
FormaVersioneAA1A2A3BD

D1HLL1L2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1049.0606I6Bcon maniglia a leva156,335,7247M6272713405 7,71 €
K1049.0808I8Bcon maniglia a leva20947,5329M8363618656 9,12 €