HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio eccentrico
K1049_C

Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Angolare di fissaggio in zinco pressofuso.
Leva a camma in getto di alluminio.
Corpo base in acciaio.
Versione:Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Parte metallica brunita.
Tassello zincato.
Nota:Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.

Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1049_C Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio eccentrico 305 kB

Disegni

Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio eccentrico

Selezione/filtro articoli

N. ordine

TipoLarghezza
cava
FormaVersioneAA1A2A3BDHH1H2LL1TForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1049.0615I6Ccon dispositivo di serraggio a eccentrico156,335,72415273462736,25290 34,75 €
K1049.0820I8Ccon dispositivo di serraggio a eccentrico20947,53220364483652,363100 39,82 €