HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0472 Morsetti a croce alluminio 586 kB

Disegni

Morsetti a croce alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEGHKLMRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0472.52303030,230,2384545446464834446M8x45  16,12 €
K0472.52404040,240,25060606175751116157M8x60  22,58 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33