HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni per tubi a sezione quadra.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0478 Morsetti con base alluminio 606 kB

Disegni

Morsetti con base alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEFGHKLMNPQRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0478.523030,36,5624545575575756751033,52546M8x45  16,03 €
K0478.524040,48,5756060510076767110010432557M8x60  18,07 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33