|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Angolare in pressofusione di alluminio. Vite e tasselli in acciaio. Tappo di copertura in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.Versione:Angolare non trattato. Viti e tasselli zincati. Tappo di copertura colore nero.Nota:Adatti per il rinforzo di costruzioni in profilati e per il collegamento di profilati ad accoppiamento di forze e privo di lavorazione. Possono essere usati anche come elemento di fissaggio (ad esempio come staffa) per qualsiasi componente. Gli angolari sono dotati di punte di centraggio per un montaggio preciso e che non consenta torsioni. Le punte di centraggio possono, se necessario, essere rimosse grazie ad un punto di rottura nominale, ad esempio per il montaggio di piastre. Il lato aperto può essere chiuso con il tappo di copertura.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo | Larghezza cava | Versione | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | H | H1 | L | N | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1046.083030 | B | 8 | 30x30 | 22 | 9,5 | - | - | 23 | 29 | 28 | - | 6,4 | 27 | 30 | 27 | 8 | 6 | | | 3,70 € | | K1046.083060 | B | 8 | 30x60 | 51 | 11 | 23 | 11 | 44 | 49 | 28 | - | 6,4 | 57 | 61 | 57 | 8 | 5,5 | | | 6,64 € | | K1046.104040 | B | 10 | 40 x 40 | 29,5 | 20,5 | - | - | 29,5 | 36,5 | 38 | - | 9 | 36 | 41,5 | 36 | 10 | 5,5 | | | 4,99 € | | K1046.104545 | B | 10 | 45 x 45 | 35 | 18,5 | - | - | 35 | 44,5 | 42 | - | 9 | 41 | 50,5 | 41 | 10 | 9,5 | | | 4,99 € | | K1046.104080 | B | 10 | 40 x 80 | 68 | 20 | 35 | 23 | 59 | 64 | 38 | - | 9 | 76 | 80 | 76 | 10 | 8,5 | | | 10,49 € | | K1046.104590 | B | 10 | 45 x 90 | 79 | 22 | 39,5 | 23 | 67 | 72 | 43 | - | 9 | 86 | 90 | 86 | 10 | 9,5 | | | 10,49 € | | K1046.108080 | B | 10 | 80 x 80 | 68,5 | 20 | 35 | 20 | 58,5 | 65 | 74 | 40 | 9 | 76 | 82,5 | 76 | 10 | 8 | | | 14,28 € | | K1046.109090 | B | 10 | 90 x 90 | 78,5 | 21 | 39 | 22 | 67 | 75 | 88 | 45 | 9 | 86 | 94,5 | 86 | 10 | 10 | | | 14,28 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|