HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Angolare in zinco pressofuso.
Viti e tasselli in acciaio.
Tappo di copertura in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione:Angolare verniciato alluminio.
Viti e tasselli zincati.
Tappo di copertura nero.
Nota:Adatti per il rinforzo di costruzioni in profilati e per il collegamento di profilati ad accoppiamento di forze e privo di lavorazione. Possono essere usati anche come elemento di fissaggio (ad esempio come staffa) per qualsiasi componente.
Gli angolari sono dotati di punte di centraggio per un montaggio preciso e che non consenta torsioni. Le punte di centraggio possono, se necessario, essere rimosse grazie ad un punto di rottura nominale, ad esempio per il montaggio di piastre. Il lato aperto può essere chiuso con il tappo di copertura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1045 Kit di angolari tipo I 393 kB

Disegni

Kit di angolari tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Versione

AA1A2A3A4A5BDHH1LNTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1045.063030I630x3022,511--2327286,528322864 3,80 €
K1045.084040I840x403424--32,53940939463986 5,28 €
K1045.088080I840x8065,521,53621,554,558,538976787687 8,32 €