HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Versione:Lucidatura elettrolitica.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0475 Morsetti a T acciaio inox 494 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti a T acciaio inox

Morsetti a T acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti a T acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFHKLMPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0475.11212A12,112,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 24,58 €
K0475.11414A14,114,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 24,58 €
K0475.11616A16,116,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 24,58 €
K0475.11818A18,118,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 24,58 €
K0475.12020A20,120,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 27,18 €

Morsetti a T acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti a T acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFHKLMPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0475.13030B30,130,14038,438483978875845.569M8x30 55,20 €
K0475.14040B40,1740,176050,4506351,8112124,98752102,5M10x35 88,75 €