HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0475_B Morsetti a T acciaio inox, forma B 239 kB

Disegni

Morsetti a T acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFGHKLMPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0475.13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 55,20 €
K0475.14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 88,75 €

Altri articoli di questa categoria