HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica. Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.Su richiesta:Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.Accessori:- Riduttori K0492
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0472 Morsetti a croce plastica 672 kB

Disegni

Morsetti a croce plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDKLPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0472.18181818203048632148M6x18  1,70 €
K0472.303030303345729928,577M8x25  3,72 €