HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetti a flangia acciaio inox
K0479

Morsetti a flangia acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0479 Morsetti a flangia acciaio inox 517 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti a flangia acciaio inox

Morsetti a flangia in acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti a flangia in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFGHKLMNPSUCADAcc.PrezzoOrdinare
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,58 €
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,58 €
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,58 €
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,58 €
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 27,18 €

Morsetti a flangia acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti a flangia acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGHKLMNOPSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 46,90 €
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 78,65 €