HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0477 Morsetti con base acciaio inox 551 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti con base acciaio inox

Morsetti con base acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti con base acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGKLMNPRSUCADAcc.PrezzoOrdinare
K0477.112A12,15,72725355038373052321M6x1840 25,27 €
K0477.114A14,15,72725355038373052321M6x1840 25,27 €
K0477.116A16,15,72725355038373052321M6x1840 25,27 €
K0477.118A18,15,72725355038373052321M6x1840 25,27 €
K0477.120A20,15,72725355038373052321M6x1840 27,94 €

Morsetti con base in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti con base in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 48,22 €
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 67,12 €