HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetti flangiati alluminio, per unità lineare
K0498

Morsetti flangiati alluminio, per unità lineare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:Verniciato a polvere colore nero.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:* Foro oblungo.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0498 Morsetti flangiati alluminio, per unità lineare 227 kB
 Nota tecnica per il sistema di tubi dell‘unità lineare 85,8 kB

Disegni

Morsetti flangiati alluminio, per unità lineare

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 15,27 €
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 17,45 €
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 29,07 €
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 29,80 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33