Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0472 Morsetto a croce acciaio inox 476 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a croce acciaio inox

Morsetto a croce in acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a croce in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 26,01 €
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 26,01 €
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 26,01 €
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 26,01 €
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 28,75 €

Morsetto a croce acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a croce acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 53,15 €
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 72,63 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33