HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lucidatura elettrolitica.Versione:Maniglia a leva per il fissaggio.Nota:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Su richiesta:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Accessori:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0472_B Morsetto a croce acciaio inox, forma B 218 kB

Disegni

Morsetto a croce acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 50,24 €
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 68,66 €

Altri articoli di questa categoria