Gruppi merceologici
Snodi tipo B e tipo I
K1051

Snodi tipo B e tipo I

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Snodo in zinco pressofuso.
Fissaggi in zinco pressofuso.
Anelli distanziatori in acciaio inox.
Bussole filettate e viti a testa svasata in acciaio.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Gli snodi 40x80 e 45x90 sono in alluminio.

Versione:Snodo verniciato color alluminio.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Nota:Snodi per il collegamento di due profili con qualsiasi angolazione.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.

Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1051 Snodi tipo B e tipo I 373 kB

Disegni (sintesi completa)

Snodi tipo B e tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoBN=Larghezza
cava
Forma

AA1BB1D

HLTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1051.063030I6A22,5-30-6,445307 18,95 €
K1051.084040I8A30-40-8,460409 14,47 €
K1051.084080I8B504040-8,4100809 44,32 €
K1051.083030B8A22,5-30-8,345307 22,81 €
K1051.104545B10A30-45-8,560458 20,27 €
K1051.104590B10B504545-8,5100909 44,32 €
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 20,37 €
K1051.1084040I8C30-40318,460409 21,27 €
K1051.2084080I8D504040318,4100809 45,61 €
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 23,31 €
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 46,53 €