|
|
K1053Tappi di copertura tipo B e tipo I |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:Coperture arrotondate con spina antitorsione per la copertura delle estremità dei profilati. Evitano la penetrazione di sporcizia e la possibilità di procurarsi ferite da taglio. Montaggio ad incastro semplice.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo | Larghezza cava | Profilo | B | L | H | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1053.06303011 | I | 6 | 30x30 | 30 | 30 | 3 | | | 0,55 € | | K1053.06306011 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 3 | | | 0,75 € | | K1053.06606011 | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 3 | | | 1,28 € | | K1053.08164011 | I | 8 | 16x40 | 16 | 40 | 4 | | | 0,84 € | | K1053.08404011 | I | 8 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 0,44 € | | K1053.08408011 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 0,64 € | | K1053.08808011 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 4 | | | 1,26 € | | K1053.08303021 | B | 8 | 30x30 | 30 | 30 | 4 | | | 0,61 € | | K1053.08306021 | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 4 | | | 0,92 € | | K1053.10404021 | B | 10 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 0,42 € | | K1053.10408021 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 0,82 € | | K1053.10454521 | B | 10 | 45x45 | 45 | 45 | 4 | | | 0,48 € | | K1053.10456021 | B | 10 | 45x60 | 45 | 60 | 4 | | | 0,82 € | | K1053.10459021 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 4 | | | 0,92 € | | K1053.10909021 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 4 | | | 2,11 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|