- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Raccordi per tubi
- K0472
Morsetti a croce plastica
- K0472
Morsetti a croce alluminio
- K0472
Morsetto a croce acciaio inox
- K0472
Morsetti a croce alluminio
- K0473
Morsetti a croce plastica
- K0473
Morsetti a croce alluminio
- K0474
Morsetti a croce plastica
- K0474
Morsetti a croce alluminio
- K0475
Morsetti a T plastica
- K0475
Morsetti a T in plastica con snodo sferico
- K0475
Morsetti a T alluminio
- K0475
Morsetti a T in alluminio con snodo sferico
- K0475
Morsetti a T acciaio inox
- K0476
Morsetti a T plastica
- K0476
Morsetti a T alluminio
- K0476
Morsetti angolari alluminio
- K0477
Morsetti con base plastica
- K0477
Morsetti con base in plastica e snodo sferico
- K0477
Morsetti con base alluminio
- K0477
Morsetti con base in alluminio e snodo sferico
- K0477
Morsetti con base acciaio inox
- K0478
Morsetti con base plastica
- K0478
Morsetti con base alluminio
- K0479
Morsetti flangiati plastica
- K0479
Morsetti flangiati alluminio
- K0479
Morsetti flangiati alluminio
- K0479
Morsetti a flangia acciaio inox
- K0480
Morsetti flangiati plastica
- K0480
Morsetti flangiati alluminio
- K0481
Morsetti a manicotto plastica
- K0483
Morsetti a manicotto plastica
- K0483
Morsetti a manicotto in plastica e snodo sferico
- K0483
Raccordo per tubi diritto in alluminio
- K0483
Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico
- K0483
Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio
- K0484
Morsetti articolati plastica, con dentatura interna
- K0484
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
- K0485
Morsetti articolati plastica, con dentatura esterna
- K0485
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura esterna
- K0486
Morsetti articolati plastica, con dentatura interna
- K0486
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
- K0487
Base articolata plastica, con dentatura interna
- K0487
Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna
- K0488
Morsetti articolati plastica
- K0488
Morsetti articolati alluminio
- K0489
Morsetti articolati plastica
- K0489
Morsetti articolati in plastica e snodo sferico
- K0489
Morsetti articolati alluminio
- K0489
Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico
- K0490
Base articolata plastica
- K0490
Base articolata alluminio
- K0491
Riduttori quadri
- K0492
Riduttori tondi
- K0495
Unità lineari
- K0495
Unità lineari acciaio inox
- K0493
Tubi a sezione rotonda e quadra
- K1966
Tubi tondi in alluminio con scanalatura
- K1967
Protezione antitorsione in plastica per raccordi per tubi
- K0494
Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi
- K2028
Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi
- K2029
Tappi di protezione in plastica per tubi quadri
- K0496
Morsetto a croce alluminio, per unità lineare
- K0496
Morsetti a croce acciaio inox per unità lineare
- K0497
Morsetto a croce alluminio, per unità lineare
- K0498
Morsetti flangiati alluminio, per unità lineare
- K0498
Morsetti flangiati acciaio inox per unità lineare
- K0499
Morsetti con base alluminio, per unità lineare
- K0499
Morsetti con base acciaio inox per unità lineare
- Supporti per monitor
- Connettore a spina
- Accessori per profilati di alluminio
- Raccordi per tubi Lean Ø30 tipo I
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Tubo di precisione secondo DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Per il tipo E 18 acciaio galvanizzato.
Mandrino a filettatura trapezoidale in acciaio, filettatura destrorsa, rullata. Nota:Intervallo medio di velocità, autobloccante.Su richiesta:Filettatura sinistrorsa, versione in acciaio inox, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.Accessori:- Versioni K0496, K0497, K0498, K0499 - Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubiPrincipio di funzionamento:Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Tipo E | Mandrino | L | Corsa S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Linguetta di aggiustamento DIN 6885 | V1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0495.300001X300 | con cuscinetti scorrevoli | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 167,27 € | | K0495.300001X500 | con cuscinetti scorrevoli | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 208,20 € | | K0495.300001X800 | con cuscinetti scorrevoli | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 269,59 € | | K0495.400001X300 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 186,83 € | | K0495.400001X500 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 229,54 € | | K0495.400001X800 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 293,60 € | | K0495.400001X1000 | con cuscinetti scorrevoli | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 332,77 € | | K0495.500001X500 | con cuscinetti scorrevoli | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 235,76 € | | K0495.500001X800 | con cuscinetti scorrevoli | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 302,48 € | | K0495.500001X1000 | con cuscinetti scorrevoli | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 346,98 € | | K0495.180101X300 | con cuscinetti a sfera | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | 177,08 € | | K0495.180101X500 | con cuscinetti a sfera | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | 212,68 € | | K0495.300101X300 | con cuscinetti a sfera | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 214,43 € | | K0495.300101X500 | con cuscinetti a sfera | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 255,34 € | | K0495.300101X800 | con cuscinetti a sfera | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 316,74 € | | K0495.400101X300 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 229,54 € | | K0495.400101X500 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 272,29 € | | K0495.400101X800 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 336,28 € | | K0495.400101X1000 | con cuscinetti a sfera | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 379,03 € | | K0495.500101X500 | con cuscinetti a sfera | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 248,21 € | | K0495.500101X800 | con cuscinetti a sfera | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 314,94 € | | K0495.500101X1000 | con cuscinetti a sfera | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 359,42 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|