Elementi di supporto, avvitamento idraulico ad azione semplice con ritorno della molla
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli elementi di sostegno vengono utilizzati durante la lavorazione del pezzo per evitare vibrazioni e flessioni sul pezzo. Gli elementi di sostegno a vite possono essere montati in orizzontale o in verticale. Le due opzioni di montaggio consentono un posizionamento salvaspazio nei dispositivi di serraggio. La chiusura idraulica può essere combinata o effettuata separatamente con un bloccaggio idraulico.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:Forma A, applicazione idraulica: Bullone di fissaggio retratto in posizione di partenza. Estensione del perno tramite sistema idraulico e posizionamento tramite forza elastica. Forma B, posizionamento tramite forza elastica: Bullone di fissagio esteso in posizione di partenza. Applicazione tramite forza elastica. Le forze di carico ammissibili devono essere rispettate.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 500 bar. - Carico ammissibile a 500 bar: 9 kN - Pressione minima dell'olio: 100 bar. - Coppia di serraggio massima: 60 Nm.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato. - Applicazione sempre tramite la forza della molla. - Dimensioni di montaggio ridotte. - Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale. - Bloccaggio separato/combinato durante ciclo di serraggio. - Guarnizione Kantseal montata.Fornituran. 1 Tenuta Kantseal inclusa.Nota disegno:
1) Profilo di installazione
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.