- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0097Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.Versione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu. Modello in acciaio inox non trattato.Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa con controdado si utilizzano per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il loro vantaggio è dato dalla loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire regolazioni in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò assicura un montaggio privo di distorsioni. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | per vite | D1 | D2 | H min.
| H max.
| B | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0097.0404 | acciaio da bonifica | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 41,09 € | | K0097.0405 | acciaio da bonifica | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 41,09 € | | K0097.0406 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 41,09 € | | K0097.0506 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 44,89 € | | K0097.0508 | acciaio da bonifica | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 46,19 € | | K0097.0510 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 46,19 € | | K0097.0710 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 47,43 € | | K0097.0712 | acciaio da bonifica | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 47,43 € | | K0097.0716 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 47,43 € | | K0097.0916 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 60,62 € | | K0097.0920 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 60,62 € | | K0097.0924 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 60,62 € | | K0097.1020 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 85,06 € | | K0097.1024 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 85,06 € | | K0097.1030 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 85,06 € | | K0097.04041 | acciaio inox | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 56,71 € | | K0097.04051 | acciaio inox | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 56,71 € | | K0097.04061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 56,71 € | | K0097.05061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 63,07 € | | K0097.05081 | acciaio inox | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 63,07 € | | K0097.05101 | acciaio inox | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 63,07 € | | K0097.07101 | acciaio inox | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 67,96 € | | K0097.07121 | acciaio inox | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 67,96 € | | K0097.07161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 67,96 € | | K0097.09161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 92,41 € | | K0097.09201 | acciaio inox | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 92,41 € | | K0097.09241 | acciaio inox | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 92,41 € | | K0097.10201 | acciaio inox | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 131,76 € | | K0097.10241 | acciaio inox | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 131,76 € | | K0097.10301 | acciaio inox | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 131,76 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|