- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0694Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.Versione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu. Modello in acciaio inox non trattato.Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa sono utilizzati per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il vantaggio di questi elementi è la loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire allineamenti in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò garantisce un montaggio privo di distorsioni. Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | per vite | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0694.0404 | acciaio da bonifica | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 15 | 19 | 4 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 30,80 € | | K0694.0405 | acciaio da bonifica | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 15 | 19 | 4 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 30,80 € | | K0694.0406 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 15 | 19 | 4 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 30,80 € | | K0694.0506 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 18 | 23 | 5 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 32,64 € | | K0694.0508 | acciaio da bonifica | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 18 | 23 | 5 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 32,64 € | | K0694.0510 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 18 | 23 | 5 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 32,64 € | | K0694.0710 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 22 | 29 | 7 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 33,41 € | | K0694.0712 | acciaio da bonifica | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 22 | 29 | 7 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 33,41 € | | K0694.0716 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 22 | 29 | 7 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 33,41 € | | K0694.0916 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 28 | 37 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 36,98 € | | K0694.0920 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 28 | 37 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 36,98 € | | K0694.0924 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 28 | 37 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 36,98 € | | K0694.1020 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 33 | 43 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 58,52 € | | K0694.1024 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 33 | 43 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 58,52 € | | K0694.1030 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 33 | 43 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 58,52 € | | K0694.04041 | acciaio inox | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 15 | 19 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 36,98 € | | K0694.04051 | acciaio inox | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 15 | 19 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 36,98 € | | K0694.04061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 15 | 19 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 36,98 € | | K0694.05061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 18 | 23 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 41,60 € | | K0694.05081 | acciaio inox | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 18 | 23 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 41,60 € | | K0694.05101 | acciaio inox | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 18 | 23 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 41,60 € | | K0694.07101 | acciaio inox | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 22 | 29 | 7 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 51,89 € | | K0694.07121 | acciaio inox | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 22 | 29 | 7 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 51,89 € | | K0694.07161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 22 | 29 | 7 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 51,89 € | | K0694.09161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 28 | 37 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 65,14 € | | K0694.09201 | acciaio inox | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 28 | 37 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 65,14 € | | K0694.09241 | acciaio inox | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 28 | 37 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 65,14 € | | K0694.10201 | acciaio inox | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 33 | 43 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 92,87 € | | K0694.10241 | acciaio inox | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 33 | 43 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 92,87 € | | K0694.10301 | acciaio inox | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 33 | 43 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 92,87 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|