- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1094_CElemento di centraggio con filettatura interna, forma C, spianato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:temprato e rettificato (HRC 60 ±2).Nota:Gli elementi di centraggio agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. In combinazione con le bussole portamaschi temprate K1095 consentono un cambio dei pezzi da lavorare rapido, con esattezza di adattamento e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non sono caratterizzate da filettatura interna. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1094.405 | C | versione corta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 9,62 € | | K1094.406 | C | versione corta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 9,62 € | | K1094.408 | C | versione corta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,84 € | | K1094.410 | C | versione corta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 10,23 € | | K1094.412 | C | versione corta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 10,65 € | | K1094.416 | C | versione corta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 12,72 € | | K1094.420 | C | versione corta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 19,29 € | | K1094.505 | C | versione lunga | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 10,11 € | | K1094.506 | C | versione lunga | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 10,11 € | | K1094.508 | C | versione lunga | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,23 € | | K1094.510 | C | versione lunga | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 10,65 € | | K1094.512 | C | versione lunga | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 11,07 € | | K1094.516 | C | versione lunga | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 13,98 € | | K1094.520 | C | versione lunga | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 20,16 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|