DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.Versione:brunito.Nota:La filettatura esterna passante delle viti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio. Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.Nota disegno:
Forma A: acciaio per utensili Forma B: zigrinatura in metallo duro Forma C: zigrinatura a 4 punti in metallo duro
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.