- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0057Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225, Modello in acciaio inox 1.4305.Versione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu. Modello in acciaio inox non trattato.Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 15 mm a 50 mm. Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F. Accessori:Rondelle sferiche di compensazione K0691 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | per vite | D1 | D2 | H min.
| H max.
| B | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0057.1506 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | - | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 54,02 € | | K0057.2006 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 55,84 € | | K0057.2008 | acciaio da bonifica | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 55,84 € | | K0057.2010 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 55,84 € | | K0057.2510 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 64,85 € | | K0057.2512 | acciaio da bonifica | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 64,85 € | | K0057.2516 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 64,85 € | | K0057.3216 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 77,44 € | | K0057.3220 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 77,44 € | | K0057.3224 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 77,44 € | | K0057.4020 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 106,24 € | | K0057.4024 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 106,24 € | | K0057.4030 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 106,24 € | | K0057.5024 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 140,47 € | | K0057.5030 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 140,47 € | | K0057.15061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | - | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 65,43 € | | K0057.20061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 70,58 € | | K0057.20081 | acciaio inox | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 70,58 € | | K0057.20101 | acciaio inox | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 70,58 € | | K0057.25101 | acciaio inox | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 84,63 € | | K0057.25121 | acciaio inox | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 84,63 € | | K0057.25161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 84,63 € | | K0057.32161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 120,65 € | | K0057.32201 | acciaio inox | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 120,65 € | | K0057.32241 | acciaio inox | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 120,65 € | | K0057.40201 | acciaio inox | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 185,57 € | | K0057.40241 | acciaio inox | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 185,57 € | | K0057.40301 | acciaio inox | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 185,57 € | | K0057.50241 | acciaio inox | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 259,29 € | | K0057.50301 | acciaio inox | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 259,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|