HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Piedi con perno filettato DIN 6320 (edizione 1971)
K0296

Piedi con perno filettato DIN 6320 (edizione 1971)

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1172.Versione:brunito.Nota:Anche i perni d'appoggio K0292 e K0293 possono essere utilizzati come piedi.Nota disegno:
Forma A: con superficie di appoggio piana
Forma B: con punte in metallo duro
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0296 Piedi con perno filettato DIN 6320 (edizione 1971) 165 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedi con perno filettato DIN 6320 (edizione 1971)

Piedini con perni filettati, forma A con superficie di appoggio liscia

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini con perni filettati, forma A con superficie di appoggio liscia

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HBESWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0296.06------- 0,99 €
K0296.061------- 1,06 €
K0296.08------- 1,17 €
K0296.081------- 1,49 €
K0296.10------- 1,87 €
K0296.101------- 2,35 €
K0296.12------- 2,43 €
K0296.121------- 3,10 €

Piedini con perni filettati, forma B con punte in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini con perni filettati, forma B con punte in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HBESWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0296.083------- 10,23 €
K0296.123------- 19,89 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33