- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0729_DRondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione o acciaio inox. Forma G, acciaio da bonifica, trattato termicamente a auf a HV 390 ±40.Versione:Modello in acciaio cementato. Modello in acciaio inox non temprato, non trattato.Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0729.205 | acciaio da cementazione | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0,41 € | | K0729.206 | acciaio da cementazione | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0,34 € | | K0729.208 | acciaio da cementazione | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0,38 € | | K0729.210 | acciaio da cementazione | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0,53 € | | K0729.212 | acciaio da cementazione | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0,57 € | | K0729.214 | acciaio da cementazione | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 0,92 € | | K0729.216 | acciaio da cementazione | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 0,96 € | | K0729.220 | acciaio da cementazione | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 1,46 € | | K0729.224 | acciaio da cementazione | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 2,44 € | | K0729.230 | acciaio da cementazione | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 4,02 € | | K0729.236 | acciaio da cementazione | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 9,18 € | | K0729.242 | acciaio da cementazione | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 12,78 € | | K0729.248 | acciaio da cementazione | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 19,15 € | | K0729.256 | acciaio da cementazione | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 32,34 € | | K0729.264 | acciaio da cementazione | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 43,85 € | | K0729.0206 | acciaio inox | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 0,99 € | | K0729.0208 | acciaio inox | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 1,43 € | | K0729.0210 | acciaio inox | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 1,90 € | | K0729.0212 | acciaio inox | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 2,26 € | | K0729.0216 | acciaio inox | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 3,48 € | | K0729.0220 | acciaio inox | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 4,82 € | | K0729.0224 | acciaio inox | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 7,67 € | | K0729.0230 | acciaio inox | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 12,60 € | | K0729.0236 | acciaio inox | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 18,86 € | | K0729.0242 | acciaio inox | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 35,93 € | | K0729.0248 | acciaio inox | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 51,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|