- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0729_GRondelle coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o acciaio inox.Versione:Versione in acciaio trattato termicamente a HV 390 ±40. Versione in acciaio inox non temprato, non trattato.Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0729.305 | acciaio da bonifica | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 0,43 € | | K0729.306 | acciaio da bonifica | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 0,68 € | | K0729.308 | acciaio da bonifica | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 1,03 € | | K0729.310 | acciaio da bonifica | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 1,30 € | | K0729.312 | acciaio da bonifica | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 1,81 € | | K0729.314 | acciaio da bonifica | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 2,37 € | | K0729.316 | acciaio da bonifica | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 2,69 € | | K0729.320 | acciaio da bonifica | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 3,76 € | | K0729.324 | acciaio da bonifica | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 6,06 € | | K0729.330 | acciaio da bonifica | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 11,26 € | | K0729.336 | acciaio da bonifica | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 13,85 € | | K0729.0306 | acciaio inox | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 1,59 € | | K0729.0308 | acciaio inox | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 2,30 € | | K0729.0310 | acciaio inox | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 3,75 € | | K0729.0312 | acciaio inox | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 5,07 € | | K0729.0316 | acciaio inox | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 8,34 € | | K0729.0320 | acciaio inox | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 12,44 € | | K0729.0324 | acciaio inox | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 16,62 € | | K0729.0330 | acciaio inox | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 21,25 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|