- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0729_CRosette sferiche, forma C DIN 6319, edizione 10/01 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione o acciaio inox. Forma G, acciaio da bonifica, trattato termicamente a auf a HV 390 ±40.Versione:Modello in acciaio cementato. Modello in acciaio inox non temprato, non trattato.Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0729.105 | acciaio da cementazione | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 0,42 € | | K0729.106 | acciaio da cementazione | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 0,33 € | | K0729.108 | acciaio da cementazione | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 0,35 € | | K0729.110 | acciaio da cementazione | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 0,51 € | | K0729.112 | acciaio da cementazione | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 0,55 € | | K0729.114 | acciaio da cementazione | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 0,85 € | | K0729.116 | acciaio da cementazione | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 0,88 € | | K0729.120 | acciaio da cementazione | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 1,26 € | | K0729.124 | acciaio da cementazione | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 2,22 € | | K0729.130 | acciaio da cementazione | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 3,72 € | | K0729.136 | acciaio da cementazione | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 8,82 € | | K0729.142 | acciaio da cementazione | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 12,53 € | | K0729.148 | acciaio da cementazione | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 18,70 € | | K0729.156 | acciaio da cementazione | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 31,90 € | | K0729.164 | acciaio da cementazione | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 43,25 € | | K0729.0106 | acciaio inox | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 0,96 € | | K0729.0108 | acciaio inox | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 1,37 € | | K0729.0110 | acciaio inox | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 1,85 € | | K0729.0112 | acciaio inox | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 2,18 € | | K0729.0116 | acciaio inox | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 3,36 € | | K0729.0120 | acciaio inox | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 4,64 € | | K0729.0124 | acciaio inox | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 7,39 € | | K0729.0130 | acciaio inox | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 12,01 € | | K0729.0136 | acciaio inox | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 18,26 € | | K0729.0142 | acciaio inox | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 35,20 € | | K0729.0148 | acciaio inox | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 51,22 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|