Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.Versione:Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota disegno:
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, liscia
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0302 Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12° 190 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°

Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma C con filettatura esterna, sfera spianata, liscia

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma C con filettatura esterna, sfera spianata, liscia

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0302.106C7M66,71314,5131010 21,03 €
K0302.108C8M86,71314,5131010 25,99 €
K0302.110C10M10101821,9191625 29,36 €
K0302.112C12M12101821,9191625 29,36 €
K0302.116C16M16202733302490 40,20 €
K0302.120C20M20202733302490 52,37 €

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0302.306F7M66,71314,5131010 26,30 €
K0302.308F8M86,71314,5131010 26,70 €
K0302.310F10M10101821,9191625 38,08 €
K0302.312F12M12101821,9191625 38,08 €
K0302.316F16M16202733302490 46,24 €
K0302.320F20M20202733302490 52,37 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33