- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0283_CSupporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma C,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio. Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.Versione:Corpo brunito, sfera non trattata.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Brevetto depositato. Nella filettatura D2 è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un supporto oscillante con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.Vantaggi:- Il supporto oscillante è orientabile. - Sostegno di carichi elevati. - L'o-ring integrato impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un funzionamento sicuro. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | α | D1 | D2 | D3 | H | H2 | T | E | SW | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0283.1061 | C | 14° | 12 | M6 | 7 | 17,5 | 12,5 | 6 | 19,6 | 17 | 10 | 14 | | | 52,48 € | | K0283.106 | C | 14° | 16 | M6 | 7 | 17,5 | - | 6 | 19,6 | 17 | 10 | 14 | | | 52,57 € | | K0283.108 | C | 20° | 22 | M8 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 | | | 52,57 € | | K0283.1101 | C | 20° | 18 | M10 | 11 | 26 | 20 | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 | | | 69,54 € | | K0283.110 | C | 20° | 22 | M10 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 | | | 69,60 € | | K0283.112 | C | 20° | 22 | M12 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 | | | 69,60 € | | K0283.1161 | C | 20° | 26 | M16 | 18 | 40 | 30 | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 | | | 95,99 € | | K0283.116 | C | 20° | 34 | M16 | 18 | 40 | - | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 | | | 95,71 € | | K0283.120 | C | 20° | 34 | M20 | 18 | 40 | - | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 | | | 95,71 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|