Gruppi merceologici
Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano
K0285_E

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma E acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma E temprata, finitura naturale.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0285_E Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano 153 kB

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0285.217X022E17M6102241071328K0385.10102 63,20 €
K0285.219X024E19M8122441081539K0385.12102 69,16 €
K0285.224X028E24M10162841082058K0385.16102 73,65 €
K0285.230X030E30M12203041092395K0385.20102 83,76 €
K0285.236X036E36M1225364101128136K0385.25102 99,62 €