HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano
K0285_K

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma K in POM,.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
Forma K, colore bianco.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0285_K Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano 181 kB

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D4L1L2L3Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0285.717X022K1710M622710134K0385.10109  51,10 €
K0285.719X024K1912M824810157K0385.12109  56,14 €
K0285.724X028K2416M10288102014K0385.16109  59,59 €
K0285.730X030K3020M12309102327K0385.20109  66,10 €
K0285.736X036K3625M123611102847K0385.25109  78,70 €