- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Supporti oscillanti, viti di pressione
- K0282
Supporti oscillanti
- K0302
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
- K0283
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
- K0284
Supporti oscillanti con o-ring
- K0284_C
Supporti oscillanti con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana
- K0284_F
Supporti oscillanti, con O-ring, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura
- K0284_K
Supporti oscillanti con O-ring, forma K, sfera POM spianata, piana
- K0284_O
Supporti oscillanti con O-ring, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata
- K0284_P
Supporti oscillanti con O-ring, forma P, sfera in acciaio inox con superficie di poliuretano
- K0285
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
- K0286
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K1164
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K0287
Supporti oscillanti regolabili
- K0288
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
- K0289
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
- K0290
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
- K0291
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
- K0381
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata
- K1913
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
- K0382
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto
- K0389
Viti di pressione
- K0667
Viti di pressione acciaio inox
- K0668
Viti di pressione con frenafiletto
- K0403
Viti di pressione con nipplo
- K0272
Viti di pressione con punta
- Inserti
- Elementi di centraggio, perni d'appoggio
- Elementi regolabili in altezza
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0284Supporti oscillanti con o-ring |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica. Sfera: Forma C, F in acciaio per utensili. Forma K in POM. Forma O acciaio inox con superficie diamantata. Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Sfera: Forma C, F temprata, brunita. Forma K POM - sfera colore bianco. Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100. Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è saldamente integrata nella sfera. Si presta idealmente per il supporto di superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia furoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un movimento uniforme. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | W | T | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0284.104X012 | C | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | - | 4,5 | 7 | 12 | | | 35,07 € | | K0284.104X025 | C | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | - | 12 | 7 | 12 | | | 36,35 € | | K0284.105X016 | C | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | - | 5 | 10 | 20 | | | 38,94 € | | K0284.105X025 | C | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | - | 12 | 10 | 20 | | | 40,20 € | | K0284.304X012 | F | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | - | 4,5 | 7 | 12 | | | 37,63 € | | K0284.304X025 | F | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | - | 12 | 7 | 12 | | | 39,72 € | | K0284.305X016 | F | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | - | 5 | 10 | 20 | | | 41,81 € | | K0284.305X025 | F | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | - | 12 | 10 | 20 | | | 42,93 € | | K0284.704X012 | K | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | - | 4,5 | 7 | 2 | | | 33,77 € | | K0284.704X025 | K | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | - | 12 | 7 | 2 | | | 34,74 € | | K0284.705X016 | K | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | - | 5 | 10 | 4 | | | 37,63 € | | K0284.705X025 | K | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | - | 12 | 10 | 4 | | | 38,72 € | | K0284.504X012 | O | 10 | M4 | 8 | 12,5 | 2 | 28 | 3,5 | 7 | 11,5 | | | 39,15 € | | K0284.504X025 | O | 10 | M4 | 8 | 25,5 | 2 | 28 | 9 | 7 | 11,5 | | | 41,27 € | | K0284.505X017 | O | 13 | M5 | 11 | 17,5 | 3 | 28 | 6,5 | 10 | 19,8 | | | 42,05 € | | K0284.505X026 | O | 13 | M5 | 11 | 26,5 | 3 | 28 | 9 | 10 | 19,8 | | | 43,11 € | | K0284.506X021 | O | 17 | M6 | 14 | 21 | 3 | 28 | 7,5 | 13 | 27,4 | | | 45,45 € | | K0284.508X024 | O | 19 | M8 | 19 | 24 | 4 | 24 | 8,5 | 15 | 38,6 | | | 52,40 € | | K0284.510X028 | O | 24 | M10 | 21 | 28 | 4 | 24 | 9 | 20 | 58,3 | | | 57,59 € | | K0284.604X014 | P | 10 | M4 | 10 | 14,5 | 4 | 28 | 3,5 | 7 | - | | | 38,06 € | | K0284.604X027 | P | 10 | M4 | 10 | 27,5 | 4 | 28 | 9 | 7 | - | | | 40,19 € | | K0284.605X019 | P | 13 | M5 | 13 | 19,5 | 5 | 28 | 6,5 | 10 | - | | | 40,09 € | | K0284.605X028 | P | 13 | M5 | 13 | 28,5 | 5 | 28 | 9 | 10 | - | | | 41,20 € | | K0284.606X023 | P | 17 | M6 | 16 | 23 | 5 | 28 | 7,5 | 13 | - | | | 43,37 € | | K0284.608X026 | P | 19 | M8 | 21 | 26 | 6 | 24 | 8,5 | 15 | - | | | 49,48 € | | K0284.610X030 | P | 24 | M10 | 23 | 30 | 6 | 24 | 9 | 20 | - | | | 57,49 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|