- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Supporti oscillanti, viti di pressione
- K0282
Supporti oscillanti
- K0302
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
- K0283
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
- K0284
Supporti oscillanti con o-ring
- K0284_C
Supporti oscillanti con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana
- K0284_F
Supporti oscillanti, con O-ring, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura
- K0284_K
Supporti oscillanti con O-ring, forma K, sfera POM spianata, piana
- K0284_O
Supporti oscillanti con O-ring, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata
- K0284_P
Supporti oscillanti con O-ring, forma P, sfera in acciaio inox con superficie di poliuretano
- K0285
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
- K0286
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K1164
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K0287
Supporti oscillanti regolabili
- K0288
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
- K0289
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
- K0290
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
- K0291
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
- K0381
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata
- K1913
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
- K0382
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto
- K0389
Viti di pressione
- K0667
Viti di pressione acciaio inox
- K0668
Viti di pressione con frenafiletto
- K0403
Viti di pressione con nipplo
- K0272
Viti di pressione con punta
- Inserti
- Elementi di centraggio, perni d'appoggio
- Elementi regolabili in altezza
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0284_KSupporti oscillanti con O-ring, forma K, sfera POM spianata,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica. Sfera POM.Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera in POM, bianca.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un movimento uniforme. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0284.704X012 | K | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 2 | | | 32,66 € | | K0284.704X025 | K | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 2 | | | 33,60 € | | K0284.705X016 | K | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 4 | | | 36,39 € | | K0284.705X025 | K | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 4 | | | 37,45 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|