HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti oscillanti con ritorno automatico
K0286

Supporti oscillanti con ritorno automatico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato e brunito.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Vantaggi:- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno:
Forma C: appoggio piano
Forma F: appoggio con zigrinatura

1) Foro per perno come spina antitorsione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0286 Supporti oscillanti con ritorno automatico 252 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti con ritorno automatico

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0286.105C1815M571,8142,10,8534,630 33,42 €
K0286.106C2218M682,816,52,51645,650 36,82 €
K0286.108C2823M8113,321,53,41,3857,590 36,82 €
K0286.110C3429M10134,4274,21,61069,2140 44,32 €
K0286.112C4035M12165,4325212811,3220 52,51 €

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0286.305F1815M571,8142,10,8534,630 45,00 €
K0286.306F2218M682,816,52,51645,650 50,46 €
K0286.308F2823M8113,321,53,41,3857,590 50,46 €
K0286.310F3429M10134,4274,21,61069,2140 61,37 €
K0286.312F4035M12165,4325212811,3220 70,22 €