HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano
K0286_C

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato e brunito.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Vantaggi:- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno:
1) Foro per perno come spina antitorsione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0286_C Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano 222 kB

Disegni

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0286.105C1815M571,8142,10,8534,630 33,42 €
K0286.106C2218M682,816,52,51645,650 36,82 €
K0286.108C2823M8113,321,53,41,3857,590 36,82 €
K0286.110C3429M10134,4274,21,61069,2140 44,32 €
K0286.112C4035M12165,4325212811,3220 52,51 €