HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura
K0286_F

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato e brunito.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Vantaggi:- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno:
1) Foro per perno come spina antitorsione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0286_F Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura 268 kB

Disegni

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0286.305F1815M571,8142,10,8534,630 45,00 €
K0286.306F2218M682,816,52,51645,650 50,46 €
K0286.308F2823M8113,321,53,41,3857,590 50,46 €
K0286.310F3429M10134,4274,21,61069,2140 61,37 €
K0286.312F4035M12165,4325212811,3220 70,22 €