- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Supporti oscillanti, viti di pressione
- K0282
Supporti oscillanti
- K0302
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
- K0283
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
- K0284
Supporti oscillanti con o-ring
- K0285
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
- K0286
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K1164
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K0287
Supporti oscillanti regolabili
- K0288
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
- K0289
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
- K0289_C
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
- K0289_E
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano
- K0289_F
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
- K0289_K
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano
- K0289_M
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
- K0289_O
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata
- K0289_P
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
- K0290
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
- K0291
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
- K0381
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata
- K1913
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
- K0382
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto
- K0389
Viti di pressione
- K0667
Viti di pressione acciaio inox
- K0668
Viti di pressione con frenafiletto
- K0403
Viti di pressione con nipplo
- K0272
Viti di pressione con punta
- Inserti
- Elementi di centraggio, perni d'appoggio
- Elementi regolabili in altezza
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0289Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica. Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi. Inserto: Forma C, F, M acciaio per utensili. Forma K in POM. Forma E: acciaio inox. Forma O acciaio inox con superficie diamantata. Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Sfera temprata, non trattata. Impiego: forma C, F temprato e brunito. Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito. Forma K in colore bianco. Forma E temprata, non trattata. Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100. Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili. L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee. Ciò garantisce un movimento uniforme. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Accessori | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0289.110X015 | C | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 71,20 € | | K0289.110X030 | C | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 72,38 € | | K0289.110X050 | C | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 73,37 € | | K0289.112X020 | C | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 77,89 € | | K0289.112X040 | C | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 78,37 € | | K0289.112X060 | C | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 78,74 € | | K0289.116X025 | C | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 84,23 € | | K0289.116X050 | C | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 84,23 € | | K0289.116X080 | C | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 86,06 € | | K0289.120X030 | C | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 93,35 € | | K0289.120X060 | C | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 94,53 € | | K0289.120X100 | C | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 98,20 € | | K0289.124X040 | C | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 | | | 112,90 € | | K0289.124X100 | C | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 | | | 119,08 € | | K0289.210X015 | E | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 73,69 € | | K0289.210X030 | E | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 74,57 € | | K0289.210X050 | E | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 75,48 € | | K0289.212X020 | E | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 80,54 € | | K0289.212X040 | E | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 81,46 € | | K0289.212X060 | E | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 81,95 € | | K0289.216X025 | E | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 86,87 € | | K0289.216X050 | E | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 87,73 € | | K0289.216X080 | E | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 89,11 € | | K0289.220X030 | E | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 97,06 € | | K0289.220X060 | E | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 98,41 € | | K0289.220X100 | E | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 102,51 € | | K0289.224X040 | E | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25102 | | | 119,96 € | | K0289.224X100 | E | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25102 | | | 125,98 € | | K0289.310X015 | F | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 80,05 € | | K0289.310X030 | F | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 81,22 € | | K0289.310X050 | F | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 82,18 € | | K0289.312X020 | F | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 86,63 € | | K0289.312X040 | F | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 87,13 € | | K0289.312X060 | F | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 87,44 € | | K0289.316X025 | F | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 97,15 € | | K0289.316X050 | F | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 97,15 € | | K0289.316X080 | F | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 98,96 € | | K0289.320X030 | F | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 107,80 € | | K0289.320X060 | F | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 108,95 € | | K0289.320X100 | F | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 112,64 € | | K0289.324X040 | F | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.2510 | | | 131,67 € | | K0289.324X100 | F | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.2510 | | | 137,87 € | | K0289.710X015 | K | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 70,77 € | | K0289.710X030 | K | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 71,94 € | | K0289.710X050 | K | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 72,93 € | | K0289.712X020 | K | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 77,50 € | | K0289.712X040 | K | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 77,99 € | | K0289.712X060 | K | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 78,33 € | | K0289.716X025 | K | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 83,88 € | | K0289.716X050 | K | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 83,88 € | | K0289.716X080 | K | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 85,72 € | | K0289.720X030 | K | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 93,01 € | | K0289.720X060 | K | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 94,17 € | | K0289.720X100 | K | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 97,84 € | | K0289.724X040 | K | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 112,47 € | | K0289.724X100 | K | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 118,66 € | | K0289.910X015 | M | 15 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 80,28 € | | K0289.910X030 | M | 30 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 81,43 € | | K0289.910X050 | M | 50 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 82,46 € | | K0289.912X020 | M | 20 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 86,81 € | | K0289.912X040 | M | 40 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 87,30 € | | K0289.912X060 | M | 60 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 87,63 € | | K0289.916X025 | M | 25 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 97,29 € | | K0289.916X050 | M | 50 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 97,29 € | | K0289.916X080 | M | 80 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 99,13 € | | K0289.920X030 | M | 30 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 108,64 € | | K0289.920X060 | M | 60 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 109,82 € | | K0289.920X100 | M | 100 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 113,49 € | | K0289.924X040 | M | 40 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 136,34 € | | K0289.924X100 | M | 100 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 142,53 € | | K0289.510X015 | O | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 76,72 € | | K0289.510X030 | O | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 77,60 € | | K0289.510X050 | O | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 78,51 € | | K0289.512X020 | O | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 84,66 € | | K0289.512X040 | O | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 85,59 € | | K0289.512X060 | O | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 86,04 € | | K0289.516X025 | O | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 93,42 € | | K0289.516X050 | O | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 94,28 € | | K0289.516X080 | O | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 95,66 € | | K0289.520X030 | O | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 104,39 € | | K0289.520X060 | O | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 105,77 € | | K0289.520X100 | O | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 109,94 € | | K0289.524X040 | O | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25105 | | | 129,56 € | | K0289.524X100 | O | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25105 | | | 135,54 € | | K0289.610X015 | P | 15 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | K0385.10126 | | | 76,46 € | | K0289.610X030 | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | K0385.10126 | | | 77,34 € | | K0289.610X050 | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | K0385.10126 | | | 78,25 € | | K0289.612X020 | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | K0385.12126 | | | 83,88 € | | K0289.612X040 | P | 40 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | K0385.12126 | | | 84,79 € | | K0289.612X060 | P | 60 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | K0385.12126 | | | 85,28 € | | K0289.616X025 | P | 25 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | K0385.16126 | | | 91,97 € | | K0289.616X050 | P | 50 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | K0385.16126 | | | 92,83 € | | K0289.616X080 | P | 80 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | K0385.16126 | | | 94,21 € | | K0289.620X030 | P | 30 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | K0385.20126 | | | 103,38 € | | K0289.620X060 | P | 60 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | K0385.20126 | | | 104,75 € | | K0289.620X100 | P | 100 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | K0385.20126 | | | 108,85 € | | K0289.624X040 | P | 40 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | - | K0385.25126 | | | 127,90 € | | K0289.624X100 | P | 100 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | - | K0385.25126 | | | 133,92 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|